SD4R20-150E
Cortina de luz de segurança, receptor
| Série | SOLID-4 |
| Tipo de dispositivo | Receptor |
| Aplicação | Proteção de mãos |
| Pacote de funções | Extended |
| Funções | Inicialização/rearme automático Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável Monitoramento dinâmico dos contatores (EDM), selecionável |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 6E-09 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| Resolução | 20 mm |
| Altura da área de proteção | 150 mm |
| Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra indução Proteção contra sobretensão Proteção contra temperatura excessiva Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consumo de corrente, máx. | 110 mA, Sem carga externa |
| Proteção fusível | 2 A, de ação média-lenta |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 3 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento high mín. | 17,6 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2,8 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 15 mA |
| Função | Entrada de comando, intertravamento de inicialização/rearme (RES) |
| Função | Entrada de comando, monitoramento dos contatores (EDM) |
| Função | Entrada de comando, intertravamento de inicialização/rearme (RES) |
| Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
| Tensão de chaveamento high mín. | 17,6 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2,8 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 22 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Carga elétrica máx. | 250 mA |
| Indutividade da carga | 2.000.000 µH |
| Capacidade da carga | 0,22 µF |
| Corrente residual máx. | 0,02 mA |
| Corrente residual, típ. | 0,005 mA |
| Queda de tensão | 1,6 V |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento high mín. | 17,6 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2,8 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 22 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 80 mA |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
| Função | Saída de sinalização, Error |
| Tempo de resposta | 11 ms |
| Tempo de reativação | 100 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
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
| Seção transversal admissível do cabo, típ. | 0,25 mm² |
| Comprimento máx. do cabo de conexão | 100 m |
| Resistência admissível do cabo até a carga, máx. | 300 Ω |
| Dimensões (L x A x C) | 29 mm x 225,5 mm x 34,6 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
| Material das tampas de extremidade | Zinco fundido |
| Peso líquido | 300 g |
| Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Montagem em ranhura Montagem na coluna de dispositivos |
| Tipo de indicação | Display de 7 segmentos LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | TÜV NRTL US c CSA US |
| Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | EN 60068-2-6 |
| Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | EN 60068-2-29 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |