Set-AC-MTX.2-2S.4
Conjunto de sensores de muting
| Série | Set-AC |
| Adequado para | Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300 Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300 |
| Alcance de operação | 0,05 ... 4 m, Com refletor TKS 50x50 0,05 ... 8 m, com refletor TK(S) 100x100 |
| Peso líquido | 2.440 g |
| Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
| Tipo de fixação | Suporte fornecido |
| Tipo de sensores de muting | Sensores retrorreflexivos PRK 15 |
| Número de sensores de muting | 2 Unid. |
| Número de espelhos reflexivos | 2 Unid. |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272792 |
| ECLASS 11.0 | 27272792 |
| ECLASS 12.0 | 27272792 |
| ECLASS 13.0 | 27272792 |
| ECLASS 14.0 | 27272792 |
| ECLASS 15.0 | 27272792 |
| ECLASS 16.0 | 27272792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |