SET AKS 171.2/4.5.1-S12
Cortina de luz
| Série | AKS |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Conjunto (transmissor e receptor) |
| Aplicação | Detecção de peças pequenas |
| Versão especial | Entrada de ativação Kit de artigos Saída de advertência |
| Alcance de operação | 0,3 ... 1,7 m |
| Comprimento do campo de medição | 60 mm |
| Tipo de área de detecção | Cortina de luz 54 mm (altura) |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Comprimento de onda | 880 nm |
| Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
| Tamanho mínimo do objeto | 0,5 a 3,0 mm |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, 15 % |
| Número de entradas de ativação | 1 Unid. |
| Tipo de tensão | CC |
| Tensão de chaveamento | high: ≥8V low: ≤ 2 V ou não conectado |
| Estado de chaveamento active | high |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Comutação por sombra |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para UB |
| Frequência de chaveamento | 5 Hz |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 400 g |
| Grau de proteção | IP 54 |
| Classe de proteção | III |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |