SET LS5/9D + LE5/4P + 2 BT205M

Conj. de barreira de luz unidirecional, transmissor

Número de produto: 50125986

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 3 produtos encontrados
LS5B/9
Barreira de luz unidirecional, transmissor
Número de artigo: 50145238
  • Série: 5B
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Alcance de operação, máx.: 0 ... 10 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50145238
LE5B/4
Barreira de luz unidirecional, receptor
Número de artigo: 50145234
  • Série: 5B
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Execução: Cúbico
  • Tipo de tensão: CC
Número de artigo: 50145234
BT 205M
Suporte de fixação
Número de artigo: 50139831
  • Tipo de fixação, lado do dispositivo: Parafusável
  • Tipo de fixação, lado da instalação: Fixação de passagem
  • Material do suporte de fixação: Metal
  • Adequado para o grupo de produtos: Sensores de chaveamento, cúbicos
Número de artigo: 50139831
Série 5
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Conjunto (transmissor e receptor)
Inclui 2 BT 205M
4x parafuso M3 x 8
Versão especial Entrada de desativação
Kit de artigos
Alcance de operação 0 ... 10 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0 ... 15 m (alcance típico)
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 620 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 15 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 500 Hz
Tempo de resposta 1 ms
Período de inicialização 300 ms
Número de conexões 2 Unid.
Função Alimentação de tensão
Conexão do transmissor
Sinal IN
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Número de fios 4 fios
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Função Alimentação de tensão
Conexão do receptor
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Número de fios 4 fios
Dimensões (L x A x C) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 153 g
Cor da carcaça Preto
Vermelho
Torque de aperto recomendado da fixação M3 0,9 N·m
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 60 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf