SET Reflexf. NR.6 30x288
Conjunto de fitas refletivas
| Inclui | 4x fita refletiva 30 x 288 mm |
| Execução | Retangular |
| Depende do sentido | Sim |
| Dimensão de montagem, largura | 30 mm |
| Dimensão de montagem, altura | 288 mm |
| Superfície refletora, altura | 288 mm |
| Superfície refletora, largura | 30 mm |
| Superfície refletora, nota complementar | Na superfície refletora pode existir uma linha divisória de no máx. 1 mm |
| Material do espelho reflexivo | Plástico |
| Com mudança de polarização | Sim |
| Nomenclatura química, material refletor | PMMA |
| Estrutura, superfície ativa | Microtriple |
| Peso líquido | 6 g |
| Tipo de fixação | Autocolante |
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 70 °C |
| Número da pauta aduaneira | 39191080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |