SETLS+LE20-1000/4

Conjunto de barreira de luz unidirecional

Número de produto: 50156080

Icon Icon Icon
Série 20 slim
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Conjunto (transmissor e receptor)
Alcance de operação 0 ... 1 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0 ... 1 m (alcance típico)
Trajetória do feixe Divergente
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 630 nm
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Tipo de geometria do ponto de luz Quadrado
Tamanho mínimo do objeto identificável tip. 2 mm
Saída do feixe de luz Lateral
Proteção do circuito Proteção contra sobrecarga
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga, máx. Receptor 10 mA
Corrente sem carga, máx. Transmissor 15 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tensão de chaveamento, típ. 30 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Frequência de chaveamento 1.000 Hz
Tempo de resposta 0,5 ms
Einschaltverzögerung < 100 ms
Número de conexões 2 Unid.
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Cabo (transmissor)
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PVC
Cor do cabo Cinza
Número de fios 2 fios
Seção transversal do fio 0,1 mm²
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo (receptor)
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PVC
Cor do cabo Preto
Seção transversal do fio 0,1 mm²
Número de fios 3 fios
Abmessung Sender (B x H x L) 5,2 mm x 19 mm x 10 mm
Abmessung Empfänger (B x H x L) 5,2 mm x 20,5 mm x 10 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PBT+ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido do transmissor 10 g
Peso líquido do receptor 10 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem, 2 x ø 2,2 mm
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Temperatura ambiente, operação -25 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações CE
c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
Modelo de CAD 3D - zip
Declaração de conformidade CE - pdf