SLSS 318K
Barreira de luz de segurança de feixe único, transmissor
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | 318 |
| Tipo de dispositivo | Transmissor |
| Versão especial | Entrada de ativação |
| Tipo | 2, IEC/EN 61496, em combinação com uma unidade de monitoramento de testes adequada, p. ex. MSI-TR1B |
| SIL | 1, IEC 61508 |
| SILCL | 1, IEC/EN 62061, em combinação com uma unidade de monitoramento de testes adequada, p. ex. MSI-TR1B |
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | 414 anos, EN ISO 13849-1 |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 2, EN ISO 13849, Em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB |
| Alcance de operação | 0 ... 10 m (alcance garantido) |
| Limite do alcance | 0 ... 12 m (alcance típico) |
| Fonte de luz | LED, Vermelho |
| Comprimento de onda | 660 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de LEDs | 1 |
| Ângulo de abertura, máx. | -5 ... 5 ° |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Ondulação residual | 10 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 25 mA |
| Número de entradas de ativação | 1 Unid. |
| Tipo de tensão | CC |
| Tensão de chaveamento | high: ≥8V low: ≤ 1,5 V |
| Tensão de chaveamento high mín. | 8 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 1,5 V |
| Atraso de ativação/bloqueio | 1 ms |
| Resistência de entrada | 10.000 Ω, -10 ... 10 % |
| Frequência de chaveamento | 1.000 Hz |
| Tempo de resposta | 0,5 ms |
| Período de inicialização | 30 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Cabo |
| Comprimento do cabo | 2.000 mm |
| Material da bainha | PVC |
| Número de fios | 4 fios |
| Seção transversal do fio | 0,25 mm² |
| Execução | Cilíndrico |
| Dimensões (Ø x C) | 22 mm x 61,5 mm |
| Tamanho da rosca | M18 x 1 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PA 12 |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico, PA 12 |
| Peso líquido | 90 g |
| Cor da carcaça | Preto Vermelho |
| Tipo de fixação | Parafusável |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 65 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | TÜV Nord c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |