SLSS 318M-S12

Barreira de luz de segurança de feixe único, transmissor

Número de produto: 50082199

Icon Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série 318
Tipo de dispositivo Transmissor
Versão especial Entrada de ativação
Tipo 2, IEC/EN 61496, em combinação com uma unidade de monitoramento de testes adequada, p. ex. MSI-TR1B
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061, em combinação com uma unidade de monitoramento de testes adequada, p. ex. MSI-TR1B
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 414 anos, EN ISO 13849-1
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 2, EN ISO 13849, Em conjunto com um relé de segurança MSI-TRMB
Alcance de operação 0 ... 10 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0 ... 12 m (alcance típico)
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 660 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs 1
Ângulo de abertura, máx. -5 ... 5 °
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 10 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 25 mA
Número de entradas de ativação 1 Unid.
Tipo de tensão CC
Tensão de chaveamento high: ≥8V
low: ≤ 1,5 V
Tensão de chaveamento high mín. 8 V
Tensão de chaveamento low máx. 1,5 V
Atraso de ativação/bloqueio 1 ms
Resistência de entrada 10.000 Ω, -10 ... 10 %
Frequência de chaveamento 1.000 Hz
Tempo de resposta 0,5 ms
Período de inicialização 30 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 22 mm x 61,5 mm
Tamanho da rosca M18 x 1 mm
Material da carcaça Aço inox
Carcaça aço inox V2A
Material da cobertura da parte ótica Plástico, PA 12
Peso líquido 60 g
Cor da carcaça Prata
Preto
Tipo de fixação Parafusável
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -25 ... 65 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações TÜV Nord
c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Nord - pdf