SLSSR 8.8-S12

Barreira de luz de segurança de feixe único, transmissor

Número de produto: 50038791

Icon Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.

Série 8
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Versão especial Entrada de ativação
Tipo 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 anos, EN ISO 13849-1
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 2, EN ISO 13849
Alcance de operação 0 ... 10 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0 ... 14 m (alcance típico)
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 660 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de LEDs 1
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Número de entradas de ativação 1 Unid.
Tensão de chaveamento low: ≤ 2 V
Frequência de chaveamento 200 Hz
Tempo de resposta 2,5 ms
Período de inicialização 100 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 70 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Ranhuras em forma de cauda de andorinha
Rosca de fixação
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações TÜV Nord
c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
Modelo de CAD 3D - SLSR 8 - zip
Application Note Substitutes - pdf
Manual de instruções - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Nord - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf