Soluções Safety

Soluções completas para seus sistemas

Da avaliação de riscos à validação: Com as nossas Soluções Safety, você recebe soluções completas para seus sistemas. Os conceitos de segurança inovadores das nossas equipes de especialistas garantem o fluxo eficiente de materiais, a segurança completa e uma alta disponibilidade do seu sistema – mesmo em aplicações onde os conceitos tradicionais são levados ao limite. Nossas Soluções Safety são ideais para esses casos, por exemplo, quando uma Solução Safety de uma aplicação pode ser obtida somente ao combinar vários sensores seguros e não seguros conectados por meio de um software inteligente.

A garantia da eficácia das soluções para situações tão complexas começa com um conhecimento abrangente dos requisitos e dos processos. Graças ao nosso know-how específico das aplicações e aos nossos muitos anos de experiência, oferecemos uma perspectiva exclusiva para aplicações de tecnologia de segurança. Juntamente com nossos conhecimentos abrangentes de normas e padrões, somos capazes de oferecer respostas específicas para solucionar até mesmo os desafios mais complexos de maneira eficaz e eficiente.

Nosso objetivo é oferecer soluções em conformidade com a legislação e os padrões vigentes e com certificação CE. Isso torna a implementação especialmente fácil para você.

PIC8_p04812-095_700x500px
Safety-Solutions_700x500px_(1)

Vantagens

  • Fácil para você: Convertemos os seus requisitos conceituais em soluções personalizadas
  • Fluxo de material mais eficiente e segurança completa, até mesmo onde conceitos clássicos atingem seus limites
  • Todas as soluções de segurança têm certificação CE e estão em conformidade com as normas. Assim, você obtém segurança jurídica.
  • Nossas equipes com especialistas em segurança certificados acompanham você durante todo o projeto e garantem uma implementação competente.
Pyramide_DE_ohne-Schlagworte_700x500px

O caminho para a sua solução

Nossas equipes de especialistas o auxiliam desde a avaliação de riscos até a aceitação de segurança. Elas se certificam de que nossas soluções atendam às suas exigências e garantam a execução sem problemas do seu projeto.

Em primeiro lugar, a aplicação deve ser cuidadosamente avaliada e todos os fatores relevantes devem ser identificados e documentados. Em particular, as limitações, pontos fracos e lacunas das soluções existentes ou anteriores são analisados e opções conceituais para melhorias são exploradas.

Conceito e execução

A criação do conceito e a execução das soluções de segurança são realizados completamente pelo nosso centro de engenharia de soluções. Isso abrange:

  • Pesquisas de diretrizes e normas
  • Criação do conceito de segurança e da arquitetura do sistema
  • Desenvolvimento de software e validação
  • Documentação abrangente, inclusive declaração de conformidade CE

Componentes de hardware e software

Nossas soluções de segurança incluem todos os componentes de hardware e software necessários para a integração no seu sistema:

  • Sensores de segurança
  • Controlador de segurança
  • Programa de segurança Leuze
  • Painel elétrico compacto, se necessário
  • Fiação

Serviços personalizados para o seu projeto

Cada solução de segurança é adaptada individualmente para o seu sistema e monitorada por nós no projeto até o momento da entrega:

  • Avaliação de riscos (conforme necessário)
  • Serviços de engenharia com configuração e parametrização de acordo com as exigências do projeto
  • Suporte no comissionamento
  • Validação do modo de funcionamento da segurança
Konzept-und-Design_700x500px
Products_700x500px
Solutions_Dienstleistungen_700x500px_(2)

Flyer – Soluções Safety (PDF, ~0,8 MB)

Proteção de acesso no agrupador/desagrupador de paletes
Proteção de acesso na estação de saída de material
Proteção de acesso na área de transferência de skids
Portão AGV bidirecional para proteção de acesso
Proteção de área com carros de deslocamento transversal
Proteção de acesso em magazines de paletes – com rearme automático
Monitoramento de acesso em estações de transferência de material
Proteção de acesso em sistemas de transporte de várias pistas
Proteção de acesso com adaptação dinâmica do formato
Proteção de estações de transferência de robôs/AGV
Proteção de área de carros de deslocamento lineares
Proteção de acesso a várias estações na logística de empilhadeiras
Proteção de pontos de alimentação em impressoras e máquinas de processamento de papel