TI 3
Instrumento de teste
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Adequado para | Sensores de chaveamento binários |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC |
| Tipo de conexão | Borne |
| Dimensões (L x A x C) | 55 mm x 35 mm x 110 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Peso líquido | 192 g |
| Cor da carcaça | Cinza |
| Tipo de indicação | Cigarra LED |
| Elementos de comando | Interruptor deslizante |
| Temperatura ambiente, operação | 5 ... 40 °C |
| Número da pauta aduaneira | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279211 |
| ECLASS 8.0 | 19200502 |
| ECLASS 9.0 | 19200502 |
| ECLASS 10.0 | 19200504 |
| ECLASS 11.0 | 19200504 |
| ECLASS 12.0 | 19200504 |
| ECLASS 13.0 | 19200504 |
| ETIM 5.0 | EC001418 |
| ETIM 6.0 | EC001418 |
| ETIM 7.0 | EC001418 |
| ETIM 8.0 | EC001418 |