TL305-R-M12
Coluna de sinalização
| Série | TL 305 |
| Inclui | 1x porca M30 1x vedação plana de borracha |
| Tipo da sinalização | Ótico |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC |
| Consumo de corrente, máx. | 55 mA |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento high mín. | 24 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 0 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Ocupação | Conexão 1, pino 1 |
| Função | Cor da luz (vermelho) através da ativação do pino |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Cor da luz através da ativação dos pinos Sinal IN |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Execução | Cilíndrico |
| Dimensões (Ø x C) | 50,6 mm x 71 mm |
| Tamanho da rosca | M30 x 1,5 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio anodisado |
| Material da superfície luminosa | Plástico, Policarbonato |
| Peso líquido | 190 g |
| Cor da carcaça | Cinza |
| Tipo de lâmpada | LED/24V |
| Módulos de calota | 1 unidades pré-confeccionadas |
| Imagem de sinal | Luz contínua |
| Ângulo de emissão | 360° |
| Sequência dos módulos (crescente) | Vermelho |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | 0 ... 50 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | UL |
| Número da pauta aduaneira | 94054239 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371230 |
| ECLASS 8.0 | 27371230 |
| ECLASS 9.0 | 27371230 |
| ECLASS 10.0 | 27371230 |
| ECLASS 11.0 | 27371230 |
| ECLASS 12.0 | 27371230 |
| ECLASS 13.0 | 27371230 |
| ECLASS 14.0 | 27371230 |
| ECLASS 15.0 | 27371230 |
| ECLASS 16.0 | 27371230 |
| ETIM 5.0 | EC001042 |
| ETIM 6.0 | EC001042 |
| ETIM 7.0 | EC001042 |
| ETIM 8.0 | EC001042 |
| ETIM 9.0 | EC001042 |
| ETIM 10.0 | EC001042 |
| UNSPSC 26.08 | 39111714 |