TT NM 1,2
Ferramenta
| Tipo | Alça de torque |
| Peso líquido | 93 g |
| Torque | 1,2 N·m |
| Material | Aço inox Plástico |
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 120 °C |
| Número da pauta aduaneira | 82054000 |
| ECLASS 5.1.4 | 21040222 |
| ECLASS 8.0 | 21040222 |
| ECLASS 9.0 | 21040222 |
| ECLASS 10.0 | 21040222 |
| ECLASS 11.0 | 21040222 |
| ECLASS 12.0 | 21040222 |
| ECLASS 13.0 | 21040222 |
| ECLASS 14.0 | 21040222 |
| ECLASS 15.0 | 21040222 |
| ECLASS 16.0 | 21040222 |
| ETIM 5.0 | EC002132 |
| ETIM 6.0 | EC002132 |
| ETIM 7.0 | EC002132 |
| ETIM 8.0 | EC002132 |
| ETIM 9.0 | EC002132 |
| ETIM 10.0 | EC002132 |
| UNSPSC 26.08 | 27111715 |