UM60-450

Espelho defletor

Número de produto: 529604

Série UM
Tipo, colunas e espelho Espelho defletor traseiro
Dimensões (L x A x C) 25 mm x 68 mm x 520 mm
Peso líquido 1.000 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Montagem em ranhura
Suporte giratório
Adequado para sensores Cortinas de luz de segurança MLC 500, MLC 300
Altura da área de proteção até 450 mm
Comprimento do espelho 510 mm
Número da pauta aduaneira 70099200
ECLASS 5.1.4 27279207
ECLASS 8.0 27279207
ECLASS 9.0 27273605
ECLASS 10.0 27273605
ECLASS 11.0 27273605
ECLASS 12.0 27273605
ECLASS 13.0 27273605
ECLASS 14.0 27273605
ECLASS 15.0 27273605
ECLASS 16.0 27273605
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 31241706
Modelo de CAD 3D - zip