V-ILLU-KX-LED-RT-025x025-01
Iluminação
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Fonte de luz | LED, Vermelho |
| Forma do sinal transmitido | Contínuo, pulsado (opcional) |
| Proteção do circuito | Nenhuma indicação |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 31 mm x 25 mm x 65 mm |
| Peso líquido | 70 g |
| Cor da carcaça | Preto |
| Iluminação | Focado |
| Dimensões, área de luz | 25 mm x 25 mm |
| Número da pauta aduaneira | 94054099 |