AC-ABF12

승인 유닛

제품 번호: 50145465

기능 뮤팅 기능을 이용한 AOPD의 취소
접점 어셈블리 2NO
버튼을 통해 전달된 스위칭 전류 1 ... 1,000 mA
전류 부하, 최대 10 A
정격 절연전압 500V AC/DC
연결 1 개수
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 72 mm x 56 mm x 80 mm
플라스틱 하우징 유리 화이버 강화(PPS), 자소성
순중량 250 g
하우징 색상 회색
흑색
클램핑 판 재료 스테인리스
파라미터 세팅 제어 장치 1개
작동 시 주변 온도 -25 ... 80 °C
보관 시 주변 온도 -25 ... 80 °C
보호 등급 IIIIP 67IP 69K
HS 번호 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ECLASS 12.0 27371246
ECLASS 13.0 27371246
ECLASS 14.0 27371246
ECLASS 15.0 27371246
ECLASS 16.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 39122216
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf