AC-L250-UCA

액추에이터

제품 번호: 50142133

코드 방식 고유 코드
코딩 단계 높음, EN ISO 14119
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 40 mm x 48.1 mm x 59.4 mm
하우징 재료 플라스틱
순중량 99 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 통로 마운팅으로
HS 번호 85389099
ECLASS 5.1.4 27279216
ECLASS 8.0 27279216
ECLASS 9.0 27272606
ECLASS 10.0 27272606
ECLASS 11.0 27272606
ECLASS 12.0 27272606
ECLASS 13.0 27272606
ECLASS 14.0 27272606
ECLASS 15.0 27272606
ECLASS 16.0 27272606
ETIM 5.0 EC001487
ETIM 6.0 EC001487
ETIM 7.0 EC001487
ETIM 8.0 EC001487
ETIM 9.0 EC001487
ETIM 10.0 EC001487
UNSPSC 26.08 39122221
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
UKCA 준수선언서 - pdf