Battery IT-series
배터리
제품 번호:
50105384
| 종류 | 배터리 |
| 적합한 적용 대상: | 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1452 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1902g 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1911i 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 4820 이동식 바코드 리더 시리즈 IT 3820 |
| 공급전압 점검 UB | 3.7 V, DC, 0 % |
| Technologie | LiIon |
| 배터리 저장 용량 | 2.4 A·h |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 21 mm x 21.7 mm x 99.5 mm |
| 순중량 | 62 g |
| HS 번호 | 85076000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27050401 |
| ECLASS 8.0 | 27050403 |
| ECLASS 9.0 | 27059090 |
| ECLASS 10.0 | 27050403 |
| ECLASS 11.0 | 27050403 |
| ECLASS 12.0 | 27050403 |
| ECLASS 13.0 | 27050403 |
| ECLASS 14.0 | 27050403 |
| ECLASS 15.0 | 27050403 |
| ECLASS 16.0 | 27050403 |
| ETIM 5.0 | EC000357 |
| ETIM 6.0 | EC000357 |
| ETIM 7.0 | EC000357 |
| ETIM 8.0 | EC000357 |
| ETIM 9.0 | EC000357 |
| ETIM 10.0 | EC000357 |
| UNSPSC 26.08 | 26111701 |