BTU 320M-D12

설치 시스템

제품 번호: 50132150

포함됨 4개 볼트 M4 x 6
적합한 제품 그룹 고정식 2D 코드 리더
적합한 적용 대상: 고정식 2D 코드 리더 시리즈 DCR 200i
금속 고정 부품 규격 표시 강철, 아연 도금
알루미늄
순중량 64 g
고정 부품 버전 설치 시스템
고정 방식, 시스템 측 원형 로드 12mm용
고정 방식, 장치 측 나사 조립 가능
고정 부품 종류 360° 회전식
조정 가능
클램핑 가능
고정 부품 재료 금속
HS 번호 83024900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD 모델 - zip