CB-M12-10000E-5GM

연결 케이블

제품 번호: 678051

Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
KS S-M12-5A-P1-100
연결 케이블
품목 번호: 50144052
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, Male
  • 핀개수: 5 개수
  • 케이블길이: 10,000 mm
품목 번호: 50144052
어플리케이션 내유성/내윤활성
작동 전압 최대 60V AC/DC
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
버전 액시얼
원형 커넥터, LED 아니요
잠금 장치 나사 연결, 니켈 코팅된 아연 다이캐스팅, 권장 토크 0.6Nm, 셀프 로킹 장치
연결부 종류 열려 있는 끝부분
와이어 개수 5 개수
덮개 색상 흑색
차폐됨 예
실리콘 불포함 예
케이블 길이 10,000 mm
덮개 재료 PUR
와이어 절연 PP
드래그 체인 적합성 아니요
바깥 피복 특성 CFC 없음, 카드뮴 없음, 실리콘 없음 할로겐 없음, 납 없음, 무광택, 낮은 접착력, 내마모성, 가공하기 쉬움
바깥 피복 항구성 가수분해 내성과 미생물 내성, VDE 0472 803부 테스트 B에 따른 우수한 내유성, 내휘발유성, 내약품성, UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2에 따른 내연성
키 넓이 13 mm
유동적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 15 x 케이블 직경
고정적 배열 굴곡 반경, 최소 최소 10 x 케이블 직경
작동 시 주변 온도, 유동적 배열 -25 ... 80 °C
작동 시 주변 온도, 고정적 배열 -50 ... 80 °C
인증 UL
c UL US
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
3D-CAD 모델 - zip
CE 준수선언서 - pdf