CML720i-R40-1250.R/L-M12
라이트 커튼 수신기
제품 번호:
50120116
| 시리즈 | 720 |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 수신기 |
| 포함됨 | BT-2R1 사용을 위한 액세서리 |
| 어플리케이션 | 물체 계측 |
| 특수 모델 | 경사빔 스캐닝 크로스빔 스캐닝 평행빔 스캐닝 |
| 측정 필드 길이 | 1,250 mm |
| 빔 개수 | 31 개수 |
| 빔 간격 | 40 mm |
| 최소 물체 직경 | 50 mm |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 선택적 입력/출력 개수 | 4 개수 |
| 종류 | 선택적 입력/출력 |
| 사이클 시간 | 1.33 ms |
| 빔당 응답 시간 | 30 µs |
| 종류 | IO-Link |
| COM 모드 | COM2 |
| 최소 사이클 타임 | COM2 = 2.3ms |
| 버전 | V1.0.1 V1.1 |
| 종류 | IO-Link |
| 연결 | 2 개수 |
| 커넥터 아웃렛 | 뒷면 |
| 기능 | 설정 인터페이스 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 기능 | 송신기와 연결 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 29 mm x 35.4 mm x 1,303 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 1,500 g |
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
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip