CML730i-R10-1920.A/CV-M12
라이트 커튼 수신기
제품 번호:
50118879
| 시리즈 | 730 |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 수신기 |
| 포함됨 | 2개 슬롯 너트 BT-NC |
| 어플리케이션 | 물체 계측 투명 물체 감지 |
| 특수 모델 | 경사빔 스캐닝 크로스빔 스캐닝 평행빔 스캐닝 |
| 측정 필드 길이 | 1,920 mm |
| 빔 개수 | 192 개수 |
| 빔 간격 | 10 mm |
| 최소 물체 직경 | 20 mm |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 아날로그 출력부 개수 | 2 개수 |
| 종류 | 아날로그 출력부 |
| 전류 | 0 ... 24 mA |
| 전압 | 0 ... 11 V |
| 종류 | 전압 |
| 종류 | 전류 |
| 선택적 입력/출력 개수 | 2 개수 |
| 종류 | 선택적 입력/출력 |
| 사이클 시간 | 2.07 ms |
| 빔당 응답 시간 | 10 µs |
| 종류 | IO-Link |
| 연결 | 2 개수 |
| 커넥터 아웃렛 | 액시얼 |
| 기능 | 설정 인터페이스 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 기능 | 송신기와 연결 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 29 mm x 35.4 mm x 1,995 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 2,050 g |
| 표시 방식 | LED OLED 디스플레이 |
| 설정/파라미터 설정 방식 | 소프트웨어 티치인 |
| 파라미터 세팅 | 멤브레인 키보드 |
| 작동 시 주변 온도 | -30 ... 60 °C |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 90314990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ECLASS 13.0 | 27270910 |
| ECLASS 14.0 | 27270910 |
| ECLASS 15.0 | 27270910 |
| ECLASS 16.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |