CPSET-M04

안전센서 세트

제품 번호: 909986

Icon Icon Icon Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 CPSET
특수 모델 통합된 뮤팅 표시 램프
기능 4 센서 동시 뮤팅
뮤팅 재시작 오버라이드 모드
뮤팅 표시 램프용 출력
시간 제어 2센서 뮤팅
시간 제어 4센서 뮤팅
시동/재시동 인터락(RES)
외부 장치 모니터링(EDM)
전송 채널 2개, 선택 가능
통합된 뮤팅 표시 램프 예
유형 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.67E-08 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
감지 범위 0 ... 18 m
빔 개수 3 개수
빔 간격 400 mm
뮤팅 센서 종류 확산 센서 HRT
장치 컬럼 포함 예
뮤팅 센서 개수 4 개수
보호 등급 IP 65
인증 c TÜV NRTL US
c UL US
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
설치 지침 - pdf