CSL710-T05-320.A-M12

라이트 커튼 송신기

제품 번호: 50128979

Icon Icon
시리즈 710
작동 원리 투수광 원리
장치 종류 송신기
포함됨 2개 슬롯 너트 BT-NC
어플리케이션 정밀 물체 감지
특수 모델 경사빔 스캐닝
크로스빔 스캐닝
평행빔 스캐닝
감지 범위 0.1 ... 3.5 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0.1 ... 4.5 m (일반적인 감지 범위)
측정 필드 길이 320 mm
빔 개수 64 개수
빔 간격 5 mm
광원 LED, 적외선
파장 길이 940 nm
송신 신호 형태 펄스형
최소 물체 직경 10 mm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 165 mA, 제시된 값은 송신기와 수신기로 구성된 전체 패키지에 관한 값입니다.
동작 전 딜레이 400 ms
사이클 시간 2.32 ms
연결 1 개수
커넥터 아웃렛 액시얼
기능 동기화 입력부
수신기와 연결
전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 29 mm x 35.4 mm x 393 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
순중량 500 g
하우징 색상 적색
고정 방식 슬롯 마운팅
추가 고정 부품을 사용해야 함
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -40 ... 70 °C
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
3D-CAD 모델 - . - zip