CU400P-AIDA

접속 장치

제품 번호: 53800151

Icon Icon
적합한 적용 대상: 안전 레이저 스캐너 RSL 420P
안전 레이저 스캐너 RSL 450P
안전 레이저 스캐너 RSL 455P
연결 4 개수
기능 전원 공급
연결부 종류 PROFINET Push/Pull 24V
기능 Ethernet, 입력
연결부 종류 RJ45
기능 Ethernet, 출력
연결부 종류 RJ45
기능 전원 공급
연결부 종류 PROFINET Push/Pull 24V
치수(너비 x 높이 x 길이) 140.2 mm x 93.8 mm x 142 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
순중량 3,230 g
하우징 색상 흑색
고정 방식 바요넷 시스템
HS 번호 85389099
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27272791
ECLASS 11.0 27272791
ECLASS 12.0 27272791
ECLASS 13.0 27272791
ECLASS 14.0 27272791
ECLASS 15.0 27272791
ECLASS 16.0 27272791
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
GSDML 파일 - V2.42 - zip
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - PROFINET - pdf