DDLS 200/200.2-60
광모뎀
제품 번호:
50040934
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 시리즈 | DDLS 200 |
| 특수 모델 | 반사성 표면에 의한 영향 없음 평행 라이트 축의 작동 |
| 작업 영역 | 200 ... 200,000 mm |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 전송 주파수 | F2 |
| 개방각 | 1 ° |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 종류 | Ethernet |
| 아키텍처 | 투명 |
| 주소 할당 | 없음 |
| 전송 속도 | 100 Mbit/s Tx, 2 Mbit/s Fx |
| 기능 | 진행 |
| 스위치 기능 | 없음 |
| 전송 프로토콜 | TCP/IP , UDP |
| 연결 | 2 개수 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 케이블 글랜드 | M16 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 연결부 종류 | RJ45 |
| 나사 크기 | M25 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 89.25 mm x 196.5 mm x 111.8 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 순중량 | 1,245 g |
| 표시 방식 | LED 막대 그래프 |
| 작동 시 주변 온도 | -5 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 65III |
| 인증 | c UL US |
| 규정에 따른 EMV 테스트 방식 | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| 규정에 따른 소음 테스트 방식 | EN 60068-2-64 |
| 규정에 따른 흔들림 테스트 방식 | EN 60068-2-6 |
| 규정에 따른 충격 테스트 방식 | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
| HS 번호 | 84718000 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |