DDLS 538 40.4 L S3

광모뎀

제품 번호: 50146894

Icon Icon Icon
시리즈 DDLS 500
특수 모델 반사성 표면에 의한 영향 없음
통합된 레이저 정렬 보조 장치
평행 라이트 축의 작동
작업 영역 100 ... 40,000 mm
광원 레이저, 적외선
전송 주파수 F4
개방각 1 °
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
전송 프로토콜 EtherCAT
종류 EtherCAT 링크 down 70ms, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE)
기능 진행
스위치 기능 없음
전송 속도 100Mbit/s
기능 진행
연결 2 개수
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 POWER
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
연결부 종류 원형 커넥터
장치 명칭 BUS
나사 크기 M12
유형 암
핀 개수 4 핀
엔코딩 D-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 100 mm x 156 mm x 99.5 mm
하우징 재료 금속
순중량 1,255 g
표시 방식 LED
막대 그래프
작동 시 주변 온도 -5 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -35 ... 70 °C
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 1000-6-4
EN 61000-6-2
규정에 따른 소음 테스트 방식 EN 60068-2-64
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 EN 60068-2-6
규정에 따른 충격 테스트 방식 EN 60068-2-27
HS 번호 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
UNSPSC 26.08 43201544
3D-CAD 모델 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
데이터 시트 - Installation Guide for Laser Pointer - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf