EI-M 058 CL

엔코더 시리즈 정보

제품 번호: ENC-00110

Bestellhinweis "
원하는 회전 센서 유형을 요청하려면 ""견적 요청"" 버튼을 클릭하십시오.
"
Serie EI 058 CL
Grundprinzip 증분형
Funktionsprinzip 자기식
Flanschdurchmesser Ø 58mm
Flanschtyp 클램핑 플랜지
Vollwelle/Hohlwelle 중공축
Wellendurchmesser Ø 6mm
Ø 8mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10mm
Versorgungsspannung 4.75 ~ 30 VDC
Ausgangsschaltung HTL(5 VDC에서 TTL)
HTL, 반전형(5 VDC에서 TTL/RS422 호환)
Impulszahl 1 ~ 16384I/U