EI-P 058 HO

엔코더 시리즈 정보

제품 번호: ENC-00440

Bestellhinweis "
원하는 회전 센서 유형을 요청하려면 ""견적 요청"" 버튼을 클릭하십시오.
"
Serie EI 058 HO
Grundprinzip 증분형
Funktionsprinzip 광학 보간
Flanschdurchmesser Ø 58mm
Flanschtyp 중공축
Vollwelle/Hohlwelle 중공축
Wellendurchmesser Ø 6,35 mm [Ø 1/4"]
Ø 6mm
Ø 7mm
Ø 8mm
Ø 9,525 mm [Ø 3/8"]
Ø 10mm
Ø 12,7 mm [Ø 1/2"]
Ø 12mm
Ø 14mm
Ø 15mm
Versorgungsspannung 4.75 ... 5.5 V DC
5 ~ 30V DC
10 ~ 30 V DC
Ausgangsschaltung HTL
TTL
TTL, RS422 호환
반전 1 Vss Sin/Cos
반전 HTL
Impulszahl 1000I/U
2000I/U
2500I/U
4000I/U
4096I/U
5000I/U
8000I/U
8192I/U
10000I/U
10240I/U
12500I/U
16384I/U
20000I/U
20480I/U
25000I/U