EI-P 100 HO
엔코더 시리즈 정보
제품 번호:
ENC-00460
| Bestellhinweis | " 원하는 회전 센서 유형을 요청하려면 ""견적 요청"" 버튼을 클릭하십시오. " |
| Serie | EI 100 HO |
| Grundprinzip | 증분형 |
| Funktionsprinzip | 광학 보간 |
| Flanschdurchmesser | Ø 100mm |
| Flanschtyp | 중공축 |
| Vollwelle/Hohlwelle | 중공축 |
| Wellendurchmesser | Ø 25mm Ø 28mm Ø 30mm Ø 32mm Ø 38mm Ø 40mm Ø 42mm Ø 45mm |
| Versorgungsspannung | 4.75 ... 5.5 V DC 5 ~ 30V DC 10 ~ 30 V DC |
| Ausgangsschaltung | HTL TTL TTL, RS422 호환 반전 1 Vss Sin/Cos 반전 HTL |
| Impulszahl | 4096I/U 8192I/U 10240I/U 16384I/U 20480I/U |