HRTR 53/6-S8.3

배경 억제 확산 센서

제품 번호: 50107500

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
HT53C/LG-M8
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50148169
  • 시리즈: 53C
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0.005 ... 0.45 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50148169
시리즈 53
작동 원리 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리
특수 모델 위생적인 디자인
감지 범위 안정된 감지 범위
작동 감지 범위, 백색 90% 0.005 ... 0.4 m
작동 감지 범위, 회색 18% 0.01 ... 0.3 m
작동 감지 범위, 흑색 6% 0.015 ... 0.2 m
제한 감지 범위 0.005 ... 0.4 m (일반적인 감지 범위)
빔 경로 분산됨
광원 LED, 적색
파장 길이 620 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 1
광점 형태 장방형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
소비 전류, 최대 15 mA
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 18 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 light 스위칭
스위칭 주파수 1,000 Hz
응답 시간 0.5 ms
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 Male
재료 스테인리스
핀 개수 3 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 14 mm x 35.6 mm x 20.3 mm
하우징 재료 스테인리스
스테인리스 하우징 AISI 316L
렌즈 커버 재료 스크래치 방지 처리된 인듐 보호층이 있는 플라스틱
순중량 50 g
하우징 색상 은색
고정 방식 하우징 맞춤
재료 호환성 CleanProof+
ECOLAB
표시 방식 LED
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 다중 스핀들
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보호 등급 IP 67III
IP 69K
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf