HTU208-100/NT-M8
초음파 포크 센서 센서
제품 번호:
50149528
| 시리즈 | 200 |
| 작동 원리 | 배경 블랭킹을 이용한 터치 원리 |
| 포함됨 | 마운팅 너트 M8 2개 |
| 특수 모델 | 티치(Teach) 입력부 |
| MTTF | 909 년 |
| 감지 범위 | 0.02 ... 0.1 m |
| 감지 범위 | 안정된 감지 범위 |
| 초음파 주파수 | 484 kHz |
| 초음파 빔 경로 | 기본형 |
| 빔 방향 | 앞쪽 |
| 개방각 | 12 ° |
| 설정 범위 | 20 ... 100 mm |
| 분해능 | 0.1mm |
| 반복 정밀도 | 0.3 % |
| 반복 정밀도 기준값 | 최종값 |
| 온도 오차 | 0.2 %/K |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 잔류 리플 | 0 ... 10 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 30 mA |
| 스위칭 히스테리시스 | 1 mm |
| 티치(Teach) 입력 | 1 개수 |
| 스위칭 전압 | high: ≥9V low: ≤ 2V |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 스위칭 전류, 최대 | 150 mA |
| 스위칭 전압 | low: ≤ 2V |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
| 스위칭 원리 | dark 스위칭 |
| 스위칭 주파수 | 20 Hz |
| 응답 시간 | 25 ms |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |
| 기능 | 전원 공급 출력 신호 티치(Teach) 입력부 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M8 |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 디자인 | 원주형 |
| 치수(Ø x 길이) | 8 mm x 70 mm |
| 나사 크기 | M8 x 1 mm |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 니켈 코팅된 황동 |
| 초음파 트랜스듀서 재료 | 압전 세라믹(납 지르코늄 티탄산염(PZT) 포함) |
| 순중량 | 10 g |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 1 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -25 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67III |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ECLASS 16.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |