IGS 63/6D.3

포크형 광전 감지기

제품 번호: 50110760

Icon Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
KD U-M12-5A-V1-020
연결 케이블
품목 번호: 50132077
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 5 개수
  • 케이블길이: 2,000 mm
품목 번호: 50132077
IGS 63B/6D.3,200-S12
포크형 광전 감지기
품목 번호: 50128015
  • 시리즈: 63
  • 물리적원리: 광학방식
  • 개구부깊이: 61 mm
  • 개구부너비: 3 mm
품목 번호: 50128015
시리즈 63
물리적 원리 광학 방식
어플리케이션 불투명 라벨 감지
최소 라벨 너비 2 mm
최소 라벨 갭 2 mm
매체 불투명
특수 모델 경고 출력
티치(Teach) 입력부
광원 LED, 적외선
파장 길이 940 nm
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 30 mA
티치(Teach) 입력 1 개수
종류 티치(Teach) 입력부
전압 형식 DC
스위칭 전압 high: ≥8V
low: ≤ 2V
스위칭 상태, 활성 High
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 라벨의 스위칭 신호
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 0V 스위칭
스위칭 주파수 10,000 Hz
응답 시간 0.05 ms
동작 전 딜레이 300 ms
티치인의 경우 최대 테이프 속도 20 m/min
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
와이어 개수 5 선
디자인 포크
개구부 너비 3 mm
개구부 깊이 61 mm
치수(너비 x 높이 x 길이) 11 mm x 30 mm x 80 mm
하우징 재료 금속
플라스틱
플라스틱 하우징 PC
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 플라스틱/PC
순중량 100 g
하우징 색상 적색, RAL 3000
흑색, RAL 9005
고정 방식 마운팅 스레드
추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 3 개수
파라미터 세팅 티치 버튼
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 65III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
3D-CAD 모델 - zip
데이터 시트 - pdf