KRTM 3B/L6.1121-S8

명암센서

제품 번호: 50135163

Icon Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

후속 제품으로의 전환에 관한 정보는 'Application Note Substitutes' 파일을 참조하십시오.
이 파일은 다운로드 / 기술 문서 탭에서 이용할 수 있습니다.

결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
KRTM 3B/L6.1127-S8
명암센서
품목 번호: 50144035
  • 시리즈: 3B
  • 최대감지범위: 14.5 mm mm
  • 광원: LED, RGB
  • 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀
품목 번호: 50144035
시리즈 3B
특수 모델 타이머 기능
감지 범위 안정된 감지 범위
빔 경로 집중됨
광원 LED, RGB
광점 크기 [센서 간격에서] 1.5 mm x 6.5 mm
광점 위치 세로
광점 형태 장방형
광빔 방출 앞쪽
초점 fix
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 25 mA
디지털 스위칭 출력 2 개수
전압 형식 DC
스위칭 전압 high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2V
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 IO-Link/라이트 스위칭(PNP)/다크 스위칭(NPN)
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 원리 다크 스위칭(PNP)/라이트 스위칭(NPN)
스위칭 주파수 10,000 Hz
응답 시간 50,000 ms
동작 전 딜레이 300 ms
종류 IO-Link
COM 모드 COM2
최소 사이클 타임 COM2 = 2.3ms
버전 V1.1
SIO 모드 서포트 예
듀얼 채널 예
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M8
유형 Male
재료 금속
핀 개수 4 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 11 mm x 32 mm x 17 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC-ABS
렌즈 커버 재료 유리
순중량 10 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
파라미터 세팅 티치 버튼
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67III
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
3D-CAD 모델 - zip
IODD - V 1.1 - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
소프트웨어 - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT 2.x - zip
소프트웨어 - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT 3.x - zip
소프트웨어 - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT 2.x (Base-Library) - zip
소프트웨어 - Data Function Block for Beckhoff TwinCAT 3.x (Base-Library) - zip
소프트웨어 - Data Function Block for Siemens S7 V5 - zip
소프트웨어 - Data Function Block for TIA V12 - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
소프트웨어 - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
조작 지침 - Application Note - pdf
데이터 시트 - IO-Link Interface - pdf
데이터 시트 - pdf
CE 준수선언서 - pdf