KSS ET-M12-8A-RJ45-A-P7-050

상호접속 케이블

제품 번호: 50133387

Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
KSS GB-M12-8A-RJ45-A-P7-050
상호접속 케이블
품목 번호: 50137380
  • 인터페이스: Ethernet
  • 연결: 원형커넥터, M12  - RJ45
  • 연결부01,버전: 액시얼, Male
  • 연결부1,핀개수: 8 개수
품목 번호: 50137380
어플리케이션 내유성/내윤활성
인터페이스에 적합함 Ethernet
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
핀 개수 8 핀
엔코딩 X-코딩됨
버전 액시얼
원형 커넥터, LED 아니요
연결부 종류 RJ45
유형 Male
핀 개수 8 핀
버전 액시얼
덮개 색상 흑색
차폐됨
실리콘 불포함
케이블 모델 상호접속 케이블
케이블 길이 5,000 mm
덮개 재료 PUR
드래그 체인 적합성
트래버스 측량 수평 이송 거리 5m와 최대 가속도 5m/s²에서 최대 3.3m/s
키 넓이 13 mm
순중량 235 g
보호 등급 IP 67
HS 번호 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ECLASS 12.0 27060311
ECLASS 13.0 27060311
ECLASS 14.0 27060311
ECLASS 15.0 27060311
ECLASS 16.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz