LMSMA35500024KH10M16
회전 센서
제품 번호:
50144568
| 시리즈 | CMS 7xxi |
| 종류 | 증분형 로터리 인코더 |
| 분해능 | 100 p/r |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 종류 | HTL |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 금속 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 디자인 | 원주형 |
| 하우징 재료 | 금속 |
| 금속 하우징 | 알루미늄 |
| 순중량 | 1,275 g |
| 하우징 색상 | 은색 |
| 플랜지 유형 | 클램핑 플랜지 |
| 디자인 | 평평한 솔리드 샤프트 |
| 치수(Ø x 길이) | 10 mm |
| 치수(Ø x 길이) | 20 mm |
| 시동 토크 | 0.01 N·m |
| 축 하중 - 액시얼 | 120 N |
| 축 하중 - 레이디얼 | 220 N |
| 작동 시 주변 온도 | -10 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -10 ... 50 °C |
| 보호 등급 | IP 65 |
| 유효 규정 | IEC 61000-6-2:2016, IEC 61000-6-4:2016 + A1 |
| 규정에 따른 진동 테스트 방식 | 10g IEC 68-2-6 (10…2000 Hz) |
| HS 번호 | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270501 |
| ECLASS 8.0 | 27270501 |
| ECLASS 9.0 | 27270501 |
| ECLASS 10.0 | 27270501 |
| ECLASS 11.0 | 27270501 |
| ECLASS 12.0 | 27270501 |
| ECLASS 13.0 | 27270501 |
| ECLASS 14.0 | 27270501 |
| ECLASS 15.0 | 27270501 |
| ECLASS 16.0 | 27270501 |
| ETIM 5.0 | EC001486 |
| ETIM 6.0 | EC001486 |
| ETIM 7.0 | EC001486 |
| ETIM 8.0 | EC001486 |
| ETIM 9.0 | EC001486 |
| ETIM 10.0 | EC001486 |
| UNSPSC 26.08 | 39121527 |