LS49CI.8-TB
투수광 포토 센서 송신기
제품 번호:
50134453
| 시리즈 | 49C |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 송신기 |
| 특수 모델 | 입력신호 활성화 |
| 감지 범위 | 0.5 ... 120 m (안정된 감지 범위) |
| 제한 감지 범위 | 0 ... 150 m (일반적인 감지 범위) |
| 광원 | LED, 적외선 |
| 파장 길이 | 860 nm |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| LED 그룹 | 면제 그룹(EN 62471에 따름) |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC, 리플 포함 |
| 잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 20 mA |
| 입력신호 활성화 개수 | 1 개수 |
| 종류 | 입력신호 활성화 |
| 입력 저항 | 10,000 Ω, 10 % |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 터미널 종류 | 스프링 타입 터미널 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 31 mm x 104 mm x 55.5 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PC |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 150 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
| M3 체결용 권장 조임 토크 | 0.9 N·m |
| M4 체결용 권장 조임 토크 | 1.4 N·m |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 3 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67II |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ECLASS 13.0 | 27270901 |
| ECLASS 14.0 | 27270901 |
| ECLASS 15.0 | 27270901 |
| ECLASS 16.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| ETIM 9.0 | EC002716 |
| ETIM 10.0 | EC002716 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |