LSSR 46B.8
투수광 포토 센서 송신기
제품 번호:
50132454
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
이 경우 동일한 시리즈의 송신기와 수신기를 결합한 제품이 필요합니다.
두 장치를 적합한 대체 제품으로 대체해야 한다는 점에 유의하십시오.
대체 송신기/수신기 조합을 검색하려면 수신기의 명칭 또는 제품 번호를 입력하십시오.
| 시리즈 | 46B |
| 작동 원리 | 투수광 원리 |
| 장치 종류 | 송신기 |
| 특수 모델 | 입력신호 활성화 |
| 감지 범위 | 0 ... 50 m (안정된 감지 범위) |
| 제한 감지 범위 | 0 ... 60 m (일반적인 감지 범위) |
| 빔 경로 | 분산됨 |
| 광원 | LED, 적색 |
| 파장 길이 | 620 nm |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| LED 그룹 | 1 |
| 광점 형태 | 장방형 |
| 보호 회로 | 극점 보호 |
| 공급전압 점검 UB | 10 ... 30 V, DC |
| 잔류 리플 | 0 ... 15 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 30 mA |
| 입력신호 활성화 개수 | 1 개수 |
| 종류 | 입력신호 활성화 |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터 |
| 케이블 길이 | 2,000 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| 케이블 색상 | 흑색 |
| 와이어 개수 | 4 선 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 18.5 mm x 76.9 mm x 43.4 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | PC-ABS |
| 렌즈 커버 재료 | 플라스틱 |
| 순중량 | 50 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식 | 통로 마운팅으로 |
| 재료 호환성 | ECOLAB |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 작동 시 주변 온도 | -40 ... 60 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -40 ... 70 °C |
| 보호 등급 | IP 67 IP 69KII |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |