LV463B.7/2T-150-M12
광섬유 케이블 앰프
제품 번호:
50126592
| 시리즈 | 463 |
| 적합한 적용 대상: | 유리 화이버 옵틱 플라스틱 광섬유 케이블 |
| 특수 모델 | 타이머 기능 |
| 광원 | LED, 적색 |
| 파장 길이 | 660 nm |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 |
| 광섬유 케이블 연결부 | 클램프 고정 |
| 공급전압 점검 UB | 12 ... 24 V, DC |
| 잔류 리플 | 0 ... 10 %, UB에서 |
| 개방회로 전류 | 0 ... 40 mA |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 전압 형식 | DC |
| 스위칭 전류, 최대 | 100 mA |
| 스위칭 전압 | high: ≥(UB-2.5V) low: ≤ 2,5V |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, NPN |
| 스위칭 원리 | light/dark 전환 가능 |
| 스위칭 주파수 | 50,000 Hz |
| 응답 시간 | 10 ms |
| 작동/차단 지연 | 작동/차단 지연 |
| 동작 전 딜레이 | 500 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터가 있는 케이블 |
| 케이블 길이 | 150 mm |
| 덮개 재료 | PUR |
| 케이블 색상 | 흑색 |
| 와이어 단면 | 0.25 mm² |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 4 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 디자인 | 큐빅형 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 10 mm x 31.5 mm x 72 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 플라스틱 하우징 | ABS |
| 순중량 | 70 g |
| 하우징 색상 | 적색 흑색 |
| 고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 |
| 표시 방식 | LED |
| LED 개수 | 1 개수 |
| 파라미터 세팅 | 로커 누름 스위치 슬라이드 스위치 |
| 조작부 기능 | Light/Dark 전환 감도 설정 스위칭 범위 설정 |
| 작동 시 주변 온도 | -10 ... 55 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -20 ... 85 °C |
| 보호 등급 | IP 50 NEMA 1 |
| 인증 | c UL US |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 85423390 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |