LV463I.XR7/4TP1

광섬유 케이블 앰프

제품 번호: 50144668

Icon Icon Icon
시리즈 463
적합한 적용 대상: 유리 화이버 옵틱
플라스틱 광섬유 케이블
특수 모델 넓은 감지 범위
타이머 기능
특수 매개변수화
광원 LED, 적외선
파장 길이 880 nm
송신 신호 형태 펄스형
보호 회로 극점 보호
단락 방지
광섬유 케이블 연결부 클램프 고정
공급전압 점검 UB 10 ... 24 V, DC
잔류 리플 0 ... 10 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 40 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
전압 형식 DC
스위칭 전류, 최대 100 mA
스위칭 전압 high: ≥(UB-2.5V)
low: ≤ 2,5V
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light/dark 전환 가능
스위칭 주파수 1,000 Hz
응답 시간 0.5 ms
작동/차단 지연 작동/차단 지연
동작 전 딜레이 500 ms
와이핑 접점 와이핑 접점
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 케이블
케이블 길이 2,000 mm
케이블 색상 흑색
와이어 개수 4 선
와이어 단면 0.25 mm²
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 10 mm x 31.5 mm x 72 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 ABS
순중량 50 g
하우징 색상 적색
흑색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
파라미터 세팅 로커 누름 스위치
슬라이드 스위치
조작부 기능 Light/Dark 전환
감도 설정
스위칭 범위 설정
작동 시 주변 온도 -10 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 85 °C
보호 등급 IP 50
NEMA 1
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85423390
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ECLASS 12.0 27270905
ECLASS 13.0 27270905
ECLASS 14.0 27270905
ECLASS 15.0 27270905
ECLASS 16.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
IODD - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
UKCA 준수선언서 - pdf