MA 4 D

연결 부품

제품 번호: 50031536

Icon
후속 상품

안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.

적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.


다음 연락처로 문의하십시오: 접점

시리즈 MA 4
적합한 적용 대상: 바코드 리더 시리즈 BCL 2x
바코드 리더 시리즈 BCL 3x
인터페이스에 적합함 RS 232
RS 485
보호 회로 극점 보호
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
종류 RS 232, RS 485
종류 RS 232
연결 2 개수
기능 PWR / SW IN / OUT
데이터 인터페이스
연결부 종류 단자
핀 개수 24 핀
기능 서비스 인터페이스
연결부 종류 Sub-D
핀 개수 9 핀
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 118 mm x 33 mm x 180 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄 다이 캐스팅
순중량 672 g
하우징 색상 적색
표시 방식 LC 디스플레이
LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -10 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
보호 등급 IP 54III
HS 번호 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
EPLAN 매크로 - edz
데이터 시트 - pdf