MLC530R20-2700

안전 라이트 커튼 수신기

제품 번호: 68003227

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 MLC 500
장치 종류 수신기
포함됨 2개 슬롯 너트 BT-NC
어플리케이션 손 보호
기능 패키지 확장
기능 "전기 안전 스위치 출력부" 통합
"접점 기반 안전 회로 " 통합
1 빔 허용 오차가 있는 고정 블랭킹
MaxiScan
감소된 분해능, 작동 중 "고정 블랭킹"으로 전환 가능
배선당 설정
부분 뮤팅
시간 제어 2센서 뮤팅
시동/재시동 인터락(RES)
이동/고정 블랭킹 결합, 작동 중 "고정 블랭킹"으로 전환 가능
이동 블랭킹, 작동 중 "고정 블랭킹"으로 전환 가능
전송 채널 전환
허용 오차 없는 고정 블랭킹
허용 오차 없는 고정 블랭킹, 작동 중 활성화 가능/비활성화 가능
유형 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7.73E-09 시간당
사용 시간 20 년, EN ISO 13849-1
카테고리 4, EN ISO 13849
분해능 20 mm
보호필드 높이 2,700 mm
동기화 송신기와 수신기 사이 시각적
보호 회로 과전압 방지장치
단락 방지
공급전압 점검 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
소비 전류, 최대 150 mA
퓨즈 2A 시간 지연
디지털 스위칭 입력부 개수 3 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
스위칭 전압 high, 최소 18 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 22.5 V
전압 형식 DC
기능 조작 모드 1 또는 4 선택 제어 입력
기능 조작 모드 2 또는 5 선택 제어 입력
기능 조작 모드 3 또는 6 선택 제어 입력
안전 스위칭 출력부(OSSD) 개수 2 개수
종류 안전 스위칭 출력OSSD
스위칭 전압 high, 최소 18 V
스위칭 전압 low, 최대 2.5 V
스위칭 전압, 일반 22.5 V
전압 형식 DC
전류 부하, 최대 380 mA
부하 인덕턴스 2,000 µH
부하 용량 0.3 µF
잔여 전류, 최대 0.2 mA
잔여 전류, 일반 0.002 mA
전압 강하 1.5 V
스위칭 원리 +24V 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 +24V 스위칭
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
응답 시간 46 ms
재시동 지연 시간 100 ms
연결 1 개수
기능 기계 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 8 핀
허용 도체 단면, 일반 0.25 mm²
연결 케이블 길이, 최대 100 m
부하에 대한 허용 케이블 저항, 최대 200 Ω
치수(너비 x 높이 x 길이) 29 mm x 2,766 mm x 35.4 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 알루미늄
렌즈 커버 재료 플라스틱 / PMMA
최종 캡 재료 아연 다이캐스팅
순중량 2,850 g
하우징 색상 황색, RAL 1021
고정 방식 고정 브라켓
스위블 마운트
슬롯 마운팅
장치 컬럼에 설치
표시 방식 7 세그먼트 디스플레이
LED
LED 개수 3 개수
작동 시 주변 온도 -30 ... 55 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
보호 등급 IP 65III
인증 KCs
TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
진동 내성 50 m/s²
규정에 따른 흔들림 테스트 방식 IEC/EN 60068-2-6
충격 내성 100 m/s²
규정에 따른 충격 테스트 방식 IEC/EN 60068-2-6
미국 특허 US 6,418,546 B
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ECLASS 16.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 46171620
3D-CAD 모델 - MLC530R20-2700 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN 매크로 - edz
소개 리플렛 - pdf
조작 지침 - MLC 530 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - MLC 500, MLC 300 - pdf
제품 브로셔 - Safety at Leuze - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - TÜV Süd - pdf
인증서 - c TÜV NRTL US - pdf
인증서 - KCs - pdf