MS 37 103

연결 부품

제품 번호: 50107684

적합한 적용 대상: BPS 37
보호 회로 단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 SSI
종류 RS 232
연결 3 개수
기능 서비스 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
기능 데이터 인터페이스
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 B 코드
기능 전원 공급
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 금속
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
디자인 큐빅형
치수(너비 x 높이 x 길이) 90 mm x 38 mm x 39 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
순중량 160 g
하우징 색상 흑색
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -30 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
보호 등급 IP 65III
인증 UL
규정에 따른 EMV 테스트 방식 EN 61000-4-2, -3, -4, -6
EN 61326-1
규정에 따른 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-27, Test Ea
규정에 따른 연속 충격 테스트 방식 IEC 60068-2-29, Test Eb
규정에 따른 진동 테스트 방식 IEC 60068-2-6, Test Fc
HS 번호 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ECLASS 16.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD 모델 - zip