MSI-SR-ES20-03
안전 릴레이
제품 번호:
50133025
| 시리즈 | MSI-SR-ES20 |
| 어플리케이션 | 비상 차단 어플리케이션용 기본 장치 |
| 기능 | 근접 스위치의 모니터링 비상 차단 회로의 모니터링 위치 스위치의 모니터링 |
| 재시동 | 수동식 자동 |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2E-07 시간당 |
| 사용 시간 | 20 년, EN ISO 13849-1 |
| 카테고리 | 3, EN ISO 13849-1 |
| 공칭 전압 UN | 24 V AC/DC |
| 공칭 주파수 | 50 ... 60 Hz |
| 정격 제어 공급 전압 US, AC 60Hz에서 | 20.4 V |
| 정격 제어 공급 전압 US, AC 50Hz에서 | 26.4 V |
| 최대 정격 제어 공급 전압, AC 50Hz에서 | 26.4 V |
| 최소 정격 제어 공급 전압 US, AC 50Hz에서 | 20.4 V |
| 최소 정격 제어 공급 전압 US, DC에서 | 20.4 V |
| DC에서 최대 정격 제어 공급 전압 | 26.4 V |
| DC에서 최소 정격 제어 공급전압 | 20.4 V |
| 정격 출력 AC | 2 V·A |
| 정격 출력 DC | 1 W |
| 공급 회로 - 제어 회로 갈바닉 절연 | 아니요 |
| 출력부 개수, 안전 중심, 비지연, 접촉 기반 | 2 개수 |
| 복구 전류 경로 | 상시 개방 접점 |
| 접점 재료 | Ag 합금 |
| 사용 카테고리 AC-15(상시 개방 접점) | Ue 230V, Ie 3A |
| 사용 카테고리 DC-13(상시 개방 접점) | Ue 24V, Ie 3A |
| 단락 방지(상시 개방 접점) | 퓨즈 6A 등급 gG, 퓨징 |
| 스위칭 공칭 전압, 복구 전류 경로 AC | 240 V |
| 스위칭 공칭 전압, 복구 전류 경로 DC | 50 V |
| 최대 열적 상시 전류 Ith,복구 전류 경로 | 6 A |
| 모든 전류 경로의 최대 총 전류 I² | 72 A² |
| 기계적 수명 | 100,000,000 스위칭 사이클 |
| 입력부 평가 | 1채널 |
| 공칭 출력 전압 DC | 24 V |
| 제어 입력부에서 입력 전류(안전 회로/리셋 회로) | 50 mA |
| 제어 입력부에서 최대 피크 전류(안전 회로/리셋 회로) | 70 mA |
| 최대 케이블 저항, 채널당 | ≤ (5 + (1.333 x UB / UN - 1) x 200) Ω |
| 최소 듀티 사이클 | 30 ms |
| 응답 시간(자동 시작 tA2) | 70 ms |
| 응답 시간(수동 시작 tA1) | 20 ms |
| 복구 시간 tR | 70 ms |
| 복구 시간 tW | 200 ms |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 단자 |
| 터미널 종류 | 스프링 타입 터미널 |
| 핀 개수 | 8 핀 |
| 연결부 단면 | 2 x 0.2 ~ 1.5mm², 리츠선 2 x 0.2 ~ 1.5mm², 전선 2 x 0.25 ~ 1.5mm², 슬리브가 있는 리츠선 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 22.5 mm x 96.5 mm x 91.5 mm |
| 순중량 | 120 g |
| 하우징 색상 | 회색 |
| 고정 방식 | 스냅온 마운팅 |
| 인증 | TÜV Rheinland c UL US |
| HS 번호 | 85364900 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |