NT ITxx0x
전원장치
제품 번호:
50103403
후속 상품
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
안녕하세요, 무엇을 도와드릴까요.
적합한 대체 제품을 신속하고 간단하게 찾도록 도와드리겠습니다.
다음 연락처로 문의하십시오: 접점
| 종류 | 전원장치 |
| 적합한 적용 대상: | 이동식 바코드 리더 시리즈 IT 3800g 이동식 바코드 리더 시리즈 IT 3800i |
| 종류 | 테이블 전원장치 |
| 출력 | 5V DC, 1A |
| 입력 | 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
| 순중량 | 478 g |
| HS 번호 | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ECLASS 12.0 | 27040701 |
| ECLASS 13.0 | 27040701 |
| ECLASS 14.0 | 27040701 |
| ECLASS 15.0 | 27040701 |
| ECLASS 16.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
| ETIM 10.0 | EC002540 |