NTEV 70

전원장치

제품 번호: 50031702

결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
NT 24-42W
전원장치
품목 번호: 50126520
  • 길이: 100 mm
  • 높이: 69 mm
  • 치수(너비x높이x길이): 45 mm
  • 치수: 45 mm x 69 mm x 100 mm mm
품목 번호: 50126520
KD 01-5-BA-PWR
어댑터
품목 번호: 50110650
  • 연결: 2 개수
  • 연결: 원형커넥터, M12  - 잭소켓
품목 번호: 50110650
종류 산업용 전원장치
출력 24V DC, 2.5A
입력 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
HS 번호 84735080
ECLASS 8.0 27230209
ECLASS 9.0 27230209
ETIM 5.0 EC000599
ETIM 6.0 EC000599