ODS9L2.8/LA6.01-200-M12

광학 거리 센서

제품 번호: 50141728

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
시리즈 9
어플리케이션 물체 계측
물체 길이 측정
충전 레벨 모니터링
감지 방식 직접 반사형
특수 모델 편광 필터
빔 경로 콜리메이트
광원 레이저, 적색
파장 길이 650 nm
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2014
송신 신호 형태 펄스형
펄스 지속 시간 22,000 µs
광점 크기 [센서 간격에서] 1 mm [200 mm]
광점 형태 원형
측정 범위 50 ... 200 mm
분해능 0.01mm(측정 범위 50mm ~ 100mm)
0.1mm(측정 범위 100mm ~ 200mm)
분해능 0.1mm
정확성, 근접 범위 0.5 %50~100mm
정확성, 원거리 1 %100~200mm
정확성 기준값 측정 거리
반복정밀도(1 시그마) 0.05 mm
온도 오차 0.02 %/K
참조 아니요
거리 측정 원리 삼각측량
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
아날로그 출력부 개수 1 개수
디지털 스위칭 출력 2 개수
최대 스위칭 용량 0.0012 W
종류 설정 가능, 초기 설정: 전류
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
응답 시간 1 ms, 일정한 환경 조건, 확산 반사율 90%, 표준 측정 모드
동작 전 딜레이 300 ms
종류 IO-Link
COM 모드 COM3
프로파일 스마트 센서 프로파일
최소 사이클 타임 COM3 = 0.5ms
프레임 타입 2.V
포트 타입 A
버전 V1.1
Device ID 2180
SIO 모드 서포트 예
프로세스 데이터 IN 4 바이트
프로세스 데이터 OUT 8 비트
듀얼 채널 예
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터, 90° 회전식
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 21 mm x 50 mm x 50 mm
하우징 재료 플라스틱
렌즈 커버 재료 편광 필터가 있는 유리
순중량 50 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
OLED 디스플레이
LED 개수 2 개수
파라미터 세팅 PC 소프트웨어
조작 버튼
작동 시 주변 온도 -20 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
주변광 강도 20,000 lx, EN 60947-5-2
보호 등급 IP 67III
인증 UL
HS 번호 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
IODD - zip
구성 소프트웨어 - Sensor Studio - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link Device Collection - zip
구성 소프트웨어 - IO-Link USB-Master - zip
CE 준수선언서 - pdf