ODSL 9/C6-450-S12

광학 거리 센서

제품 번호: 50111157

Icon Icon Icon Icon
결과 목록: 2개의 제품이 검색됨
KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-003-25X
상호접속 케이블
품목 번호: 50140174
  • 연결: 원형커넥터, M12  - 원형커넥터, M12
  • 연결부1,버전: 액시얼, 암
  • 연결부1,핀개수: 5 개수
  • 연결부2,버전: 액시얼, Male
품목 번호: 50140174
ODS9L2.8/LAK-450-M12
광학 거리 센서
품목 번호: 50137818
  • 시리즈: 9
  • 최대측정범위: 50 ... 450 mm
  • 아날로그출력부: 아날로그출력부, 설정가능,초기설정:전류
  • 인터페이스: IO-Link
품목 번호: 50137818
시리즈 9
감지 방식 직접 반사형
MTTF 53 년
빔 경로 분산됨
광원 레이저, 적색
파장 길이 655 nm
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2007
송신 신호 형태 펄스형
광점 크기 [센서 간격에서] 1 mm
광점 형태 원형
측정 범위 50 ... 450 mm
분해능 0.1mm
정확성 1 %
정확성 기준값 측정 거리
반복 정밀도 0.5 %
반복 정밀도 기준값 측정 거리
측정 시간 2ms
온도 오차 0.02 %/K
참조 아니요
흑/백 양상 0.5 %
사이즈 50 x 50mm²
거리 측정 원리 삼각측량
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 18 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 입력부 개수 1 개수
종류 디지털 스위칭 입력부
기능 프로그래밍 가능
아날로그 출력부 개수 1 개수
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 전류
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
동작 전 딜레이 300 ms
연결 1 개수
기능 입력 신호
전원 공급
출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터, 90° 회전식
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 5 핀
엔코딩 A-코딩됨
치수(너비 x 높이 x 길이) 21 mm x 50 mm x 50 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC
렌즈 커버 재료 유리
순중량 50 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LC 디스플레이
LED
LED 개수 2 개수
설정/파라미터 설정 방식 소프트웨어
파라미터 세팅 LC 디스플레이
PC 소프트웨어
조작 버튼
작동 시 주변 온도 -20 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
구성 소프트웨어 - V 6.1.0.0 - zip
CE 준수선언서 - pdf