ODSL 96K/66-2300-S12

광학 거리 센서

제품 번호: 50101882

Icon Icon Icon
결과 목록: 1개의 제품이 검색됨
HT110L1.3/L6T-M12
배경 억제 확산 센서
품목 번호: 50138062
  • 시리즈: 110
  • 작동원리: 배경블랭킹을이용한터치원리
  • 최대감지범위: 0 ... 5 m
  • 디자인: 큐빅형
품목 번호: 50138062
시리즈 96
감지 방식 직접 반사형
광원 레이저, 적색
레이저 등급 2, IEC/EN 60825-1:2014
광점 크기 [센서 간격에서] 3 mm x 8 mm [2,300 mm]
광점 형태 장방형
측정 범위 150 ... 2,300 mm
분해능 1.0 ... 5.0mm
정확성 3 %
정확성 기준값 측정 거리
반복 정밀도 2 %
반복 정밀도 기준값 측정 거리
측정 시간 2 ... 7ms
참조 아니요
흑/백 양상 1 %
보호 회로 극점 보호
단락 방지
트랜션트 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
디지털 스위칭 출력 2 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
스위칭 소자 트랜지스터, 푸시풀
연결 1 개수
기능 출력 신호
연결부 종류 원형 커넥터
나사 크기 M12
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 5 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 30 mm x 90 mm x 70 mm
하우징 재료 플라스틱
플라스틱 하우징 PC
렌즈 커버 재료 플라스틱
순중량 140 g
하우징 색상 적색
표시 방식 LED
설정/파라미터 설정 방식 스위치
파라미터 세팅 티치 버튼
작동 시 주변 온도 -20 ... 50 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 67II
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD 모델 - zip
EPLAN 매크로 - edz
조작 지침 - pdf
데이터 시트 - pdf
제품 브로셔 - pdf
CE 준수선언서 - pdf
인증서 - ECOLAB - pdf