PRK 97/4 S

편광식 반사판 포토센서

제품 번호: 50017092

결과 목록: 3개의 제품이 검색됨
KD U-M12-4A-V1-050
연결 케이블
품목 번호: 50130652
  • 연결: 원형커넥터, M12
  • 버전: 액시얼, 암
  • 핀개수: 4 개수
  • 케이블길이: 5,000 mm
품목 번호: 50130652
KD 095-4
케이블 소켓
품목 번호: 50031324
  • 연결1: 원형커넥터, M12
  • 연결2: 나사터미널
  • 버전: 굴절형, 암
  • 핀개수: 4 개수
품목 번호: 50031324
시리즈 97
작동 원리 반사 원리
감지 범위 0.1 ... 4 m (안정된 감지 범위)
제한 감지 범위 0.1 ... 6 m (일반적인 감지 범위)
광원 LED, 적색
파장 길이 660 nm
송신 신호 형태 펄스형
LED 그룹 1
보호 회로 극점 보호
단락 방지
공급전압 점검 UB 10 ... 30 V, DC
잔류 리플 0 ... 15 %, UB에서
개방회로 전류 0 ... 30 mA
디지털 스위칭 출력 1 개수
종류 디지털 스위칭 출력부
스위칭 소자 트랜지스터, PNP
스위칭 원리 light 스위칭
연결 1 개수
기능 전원 공급
출력 신호
연결부 종류 기본 커넥터
유형 Male
재료 플라스틱
핀 개수 4 핀
치수(너비 x 높이 x 길이) 18 mm x 98 mm x 23 mm
하우징 재료 금속
금속 하우징 아연 다이캐스팅
렌즈 커버 재료 유리
순중량 85 g
하우징 색상 적색
고정 방식 추가 고정 부품을 사용해야 함
통로 마운팅으로
표시 방식 LED
LED 개수 1 개수
작동 시 주변 온도 -20 ... 60 °C
보관 시 주변 온도 -30 ... 70 °C
보호 등급 IP 65I
인증 c UL US
유효 규정 IEC 60947-5-2
HS 번호 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
데이터 시트 - pdf